Ausschreibungstext fr DK-TS 8 Netzwerk- / Serverschrank 42 HE fr  High


DK-TS 8 Netzwerk- / Serverschrank 42 HE fr  High

Performance Cooling Systeme (HPC)



Symmetrische Profilrahmenkonstruktion aus  gewalzten

und vertikal 16-fach gekanteten  Hohlprofilen mit

Lochungen im DIN-Maraster  von 25 mm, im

Rahmenprofil integrierte  Systemlochung, alle

Profilkanten sind abgerundet.  Vertikale

Rahmenprofile mit jeweils zwei, in  der Tiefe

versetzt angeordneten, Montageebenen,

Horizontalprofile  9-fach gekantet, mit einer

zustzlichen Schutzrinne  oberhalb der  Dichtung,

Anreihung der Schrnke in allen Ebenen  mglich.

Vorne Design-Sichttr bestehend aus

Aluminium-Rahmenprofil und 3 mm

Einscheibensicherheitsglas (ESG).  Trffnungswinkel

bei Einzelaufstellung min. 180.  Inkl. Komfortgriff

fr Profilhalbzylinder (30/10) mm.  Stahlblechtre

hinten, mit 130-Scharnieren,  durch

Vierkantrohrrahmen mit Lochung  im DIN-Maraster von

25 mm versteift,  Stangenverschluss vierfach

verriegelt,  inkl. Designgriff fr Profilhalbzylinder

(30/10) mm.  Transchlag wechselbar ohne  Ausbau der

Verschluss-Stangen.

482,6 mm (19")-Montagerahmen vorne und

hinten,  Ebenenabstand vormontiert ca. 740 mm,

Freiraum zur Fronttre ca.100 mm max.,  Belastbarkeit

des Innenausbaus 10.000 N  je Rack.  Dachblech

zweigeteilt, zur Kabeleinfhrung  ber Schiebeblech

mit Gummiklemmprofil.  Mehrfach geteiltes Bodenblech.

Maximal erreichbare Schutzart IP 55 in  Verbindung

mit geschlossenem Dachblech  (Anreihlsung) und

zustzlich verschraubten  Seitenwnden bei

Einzelaufstellung.



Lieferumfang:  Schrankgerst mit Tren, Dachblech,

Bodenblech,482,6 mm (19")-Montagerahmen, Erdung  aller

Flachteile, Nivellierfe montiert.



Material:  Stahlblech



Oberflche:  Elektrophorese tauchgrundiert,

Flachteile und  Tren zustzlich pulverlackiert RAL

7035  Bodenbleche und 482,6 mm (19")- Montagerahmen verzinkt,

chromatiert



Abmessungen BxHxT / Lichte Mae:  800x2000x800 mm /

712x1912x712 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 Netzwerk- / Serverschrank 42 HE fr  High   DK 7831830
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
