Ausschreibungstext fr Serverschrank Basis Rittal TS 8, Plus


Serverschrank Basis Rittal TS 8, Plus



Verschweites Rahmengestell, Fronttr vollflchig

belftet, inkl. Filtermatte zum Schutz der

Einbaukomponenten, Rcktr inkl.

Schallschutzdmmmatten zur Schallreduktion,

2-Punkt-Verriegelung, Transchlag wechselbar ohne

mechanische Bearbeitung, Kabeleinfhrung ber Dach

und Boden Seitenwnde, steckbar, mit

Sicherheitsschlieung 3524 E, Anreihbar in allen

Ebenen, mit Nivellierfen.



Lieferumfang:

Schrankgerst TS 8, mit belfteter Stahlblechtr

vorne  inkl. Filtermatte und belfteter

Schallreduktionstr hinten,  Komfortgriff mit

Sicherheitsschlieung 3524 E und 2-Punkt-Verschluss,

mit 130- Scharnieren, 2 x 482,6 mm (19")-Montagerahmen,

Seitenwnde steckbar, mit Sicherheitsschlieung 3524 E

Nivellierfe, Doppel-Lenkrollen, Systemzubehr

zur Kabelfhrung.





Belastbarkeit:

Statisch bis 1000 kg

Max. Transportlast mit Doppel-Lenkrollen 360 kg



Material:

Stahlblech



Oberflche:

Schrankgerst und Flachteile:

tauchgrundiert, pulverlackiert, RAL 9005



Fabrikat: Rittal
Typ: Serverschrank Basis Rittal TS 8, Plus   DK 7831850
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
