Ausschreibungstext fr Modularer Fernmelde-Verteilerschrank


Modularer Fernmelde-Verteilerschrank

BHT: 600x2000x400 mm





Modularer Fernmelde-Verteilerschrank in Stahlblech-

ausfhrung. Die symmetrische Profilrahmenkonstruktion

des Netzwerkschrankes besteht aus gewalzten und

vertikal 16-fach gekanteten Hohlprofilen mit

Lochungen im DIN-Maraster von 25 mm. Im Rahmenprofil

integrierte Systemlochung. Alle Profilkanten sind

abgerundet. Die vertikalen Rahmenprofile besitzen

jeweils zwei in der Tiefe versetzt angeordnete

Montageebenen. Die horizontalen 9-fach gekanteten

Profile sind oberhalb der Dichtung mit einer zustz-

lichen Schutzrinne versehen. Die Anreihung der

Schrnke ist unbegrenzt mglich.



Vordertr aus 2 mm Stahlblech, mit geschumter

Dichtung, mit herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen mit

Lochung im DIN-Maraster von 25 mm, Stangenverschluss

vierfach verriegelt, Komfort-Griff und Sicherheits-

schlieung 3524 E. Der Einsatz eines Profilhalb-

zylinders (40/45 mm) nach DIN 18254 ist mglich.

Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften,

Transchlag wechselbar ohne Ausbau der Verschluss-

stangen, Trffnungswinkel 180. Verschraubte

Rckwand aus 1,5 mm Stahlblech. Dachblech abnehmbar,

mit aufgeschumter Dichtung, mit 4 Befestigungs-

schrauben montiert. 3-fach geteiltes Bodenblech inkl.

Schiebeblech zur Kabeleinfhrung. Die Anordnung der

Einzelbleche ist frei whlbar. Alle verschraubten

Beplankungsteile mit automatischem Potentialaus-

gleich und vorbereitet zur Befestigung von Erdungs-

bndern.



Im Fernmeldeverteiler lassen sich unterschiedliche

FM-Systeme montieren: Systemrundstangen fr

LSA-Plus-Profil Module 2/10, maximal 1300 DA pro

Schrank Systemleisten fr die Anschlusssysteme:

DIN-Anschlussleisten, Befestigungsma 170 mm (maximal

320 DA) Montagebgel oder -wannen fr LSA-Anschluss-

technik (maximal 1300 DA) Trennleiste 71 (maximal

1000 DA).



Lackierung:

RAL 7035, elektrophorese tauchgrundiert, auen Struktur.



Schutzart:

IP 55 nach EN 60 529 in Kombination mit ver-

schraubten Seitenwnden



Abmessungen:

BHT (mm): 600 x 2000 x 400 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Modularer Fernmelde-Verteilerschrank   DK 7834060
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
