Ausschreibungstext fr Modularer Fernmelde-Verteilerschrank


Modularer Fernmelde-Verteilerschrank



BHT: 800x2000x400 mm

Modularer Fernmelde-Verteilerschrank in Stahlblech-

ausfhrung. Die symmetrische Profilrahmenkonstruktion

des Netzwerkschrankes besteht aus gewalzten und

vertikal 16-fach gekanteten Hohlprofilen mit Lochungen

im DIN-Maraster von 25mm. Im Rahmenprofil integrierte

Systemlochung. Alle Profilkanten sind abgerundet. Die

vertikalen Rahmenprofile besitzen jeweils zwei in der

Tiefe versetzt angeordnete Montageebenen. Die hori-

zontalen 9-fach gekanteten Profile sind oberhalb der

Dichtung mit einer zustzlichen Schutzrinne versehen.

Die Anreihung der Schrnke ist unbegrenzt mglich.

Vordertr aus 2 mm Stahlblech, mit geschumter

Dichtung, mit herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen mit

Lochung im DIN-Maraster von 25 mm, Stangenverschlu

vierfach verriegelt, Komfort-Griff und Sicherheits-

schlieung 3524 E. Der Einsatz eines Profilhalbzy-

linders (40/45 mm) nach DIN 18254 ist mglich.

Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften, Tr-

anschlag wechselbar ohne Ausbau der Verschlustangen,

Trffnungswinkel 180. Verschraubte Rckwand aus 1,5mm

Stahlblech. Dachblech abnehmbar, mit aufgeschumter

Dichtung, mit 4 Befestigungsschrauben montiert. 3-fach

geteiltes Bodenblech inkl. Schiebeblech zur Kabelein-

fhrung. Die Anordnung der Einzelbleche ist frei

whlbar. Alle verschraubten Beplankungsteile mit

automatischem Potentialausgleich und vorbereitet

zur Befestigung von Erdungsbndern.

Im Fernmeldeverteiler lassen sich unterschiedliche

FM-Systeme montieren:

Systemrundstangen

fr LSA-Plus-Profil Module 2/10, maximal 1950 DA

pro Schrank

Systemleisten fr die Anschlusysteme:

DIN-Anschluleisten, Befestigungsma 170 mm

(maximal 480 DA) Montagebgel oder -wannen fr

LSA-Anschlutechnik (maximal 1950 DA)

Trennleiste 71 (maximal 1500 DA).

Lackierung:

RAL 7035, elektrophorese tauchgrundiert, auen

Struktur.

Schutzart:

IP 55 nach EN 60 529 in Kombination mit ver-

schraubten Seitenwnden

Abmessungen:

BHT (mm): 800 x 2000 x 400 mm

Fabrikat: Rittal

Typ: Modularer Fernmelde-Verteilerschrank

DK 7834080 oder gleichwertig



Fabrikat: Rittal
Typ: Modularer Fernmelde-Verteilerschrank   DK 7834080
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
