Ausschreibungstext fr Modularer Fernmelde-Verteilerschrank


Modularer Fernmelde-Verteilerschrank

BHT: 1200x2000x400 mm





Modularer Fernmelde-Verteilerschrank in Stahlblech-

ausfhrung. Die symmetrische Profilrahmenkon-

struktion des Netzwerkschrankes besteht aus ge-

walzten und vertikal 16-fach gekanteten Hohlpro-

filen mit Lochungen im DIN-Maraster von 25 mm. Im

Rahmenprofil integrierte Systemlochung. Alle Profil-

kanten sind abgerundet. Die vertikalen Rahmenprofile

besitzen jeweils zwei in der Tiefe versetzt ange-

ordnete Montageebenen. Die horizontalen 9-fach

gekanteten Profile sind oberhalb der Dichtung mit

einer zustzlichen Schutzrinne versehen. Die

Anreihung der Schrnke ist unbegrenzt mglich.



Vordertren aus 2 mm Stahlblech, mit geschumter

Dichtung, mit herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen

mit Lochung im DIN-Maraster von 25 mm, Schlotr

rechts mit Stangenverschlu vierfach verriegelt,

Komfort-Griff und Sicherheitsschlieung 3524 E.

Der Einsatz eines Profilhalbzylinders (40/45 mm)

nach DIN 18254 ist mglich. Nebentr zustzlich

mit Schwenkhebel oben und unten verriegelt.

Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften,

Transchlag wechselbar ohne Ausbau der Verschlu-

stangen, Trffnungswinkel 180. Verschraubte

Rckwand aus 1,5 mm Stahlblech. Dachblech abnehm-

bar, mit aufgeschumter Dichtung, mit 4 Be-

festigungsschrauben montiert. 3-fach geteiltes

 Bodenblech inkl. Schiebeblech zur Kabelein-

fhrung. Die Anordnung der Einzelbleche ist frei

 whlbar. Alle verschraubten Beplankungsteile mit

 automatischem Potentialausgleich und vorbe-

reitet zur Befestigung von Erdungsbndern.



Im Fernmeldeverteiler lassen sich unterschiedliche

 FM-Systeme montieren:

Systemrundstangen

fr LSA-Plus-Profil Module 2/10, maximal 3250 DA

pro Schrank

Systemleisten fr die Anschlusysteme:

DIN-Anschluleisten, Befestigungsma 170 mm

(maximal 800 DA) Montagebgel oder -wannen fr LSA-Anschlutechnik

(maximal 3250 DA)

Trennleiste 71 (maximal 2500 DA).



Lackierung:

RAL 7035, elektrophorese tauchgrundiert, auen

Struktur.



Schutzart:

IP 55 nach EN 60 529 in Kombination mit

verschraubten Seitenwnden



Abmessungen:

BHT (mm): 1200 x 2000 x 400 mm

Fabrikat: Rittal

Typ: Modularer Fernmelde-Verteilerschrank

DK 7834.120 oder gleichwertig



Fabrikat: Rittal
Typ: Modularer Fernmelde-Verteilerschrank   DK 7834120
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
