Ausschreibungstext fr Geteilte Stahlblechtr fr Netzwerkschrnke


Geteilte Stahlblechtr fr Netzwerkschrnke



Geteilte Tr fr Netzwerkschrnke. Die Verriegelung der Tr erfolgt ber einen Stangen-Verschlu mit Dreipunkt-Verriegelung.

Transchlag der Schlotr wahlweise links oder rechts, Trffnungswinkel 180.



Material: Stahlblech

Oberflche: Elektrophorese-tauchgrundiert, Struktur-Einbrennlack RAL 7035

fr Schrankmae: B: 800 mm  H: 1.800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Geteilte Stahlblechtr fr Netzwerkschrnke   FR 7836000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
