Ausschreibungstext fr Netzwerkschrank 43 HE / 77 SU mit gekrzter Rcktr


Netzwerkschrank 43 HE / 77 SU mit gekrzter Rcktr



Netzwerkschrank, 43 HE / 77 SU. Aluminium-Rahmen-Konstruktion aus verwindungssteifem Aluminium-Strangpreprofil. Mit

Dachblech, Bodenblechen und gekrzter Rcktr aus Stahlblech, Sichttr vorne, montierten Seitenwnden.

Vier Aluminium-Holme mit je zwei Nuten ermglichen die stufenlose, hhenvariable Befestigung von zustzlichen Ausbaukomponenten.

An den Ecken versteift durch Druckgu-Eckverbinder. Schrankgestell ist komplett zerlegbar. Fronttr aus Stahlblech

mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, 180-Grad-Scharnieren, mit Ergoform-S-Griff und Sicherheitseinsatz, austauschbar

gegen Profilhalbzylinder. Um 200 mm gekrzte Rcktr aus Stahlblech, mit Doppelbart-Verschlu. Unterhalb der gekrzten

Rcktr knnen Modulplatten mit unterschiedlichen Elementen eingesetzt werden. Kabeleinfhrung von unten ber dreigeteilte,

verschiebbare Bodenbleche. Geschlossenes Dachblech, abnehmbar. Vier montierte Tiefenstreben ermglichen die stufenlose

Montage von Profilschienen oder T-Nut-Profilschienen als zllige oder als metrische Ausfhrung. Zwei 486,2 mm (19")

Profilschienen an Tiefenstreben ca 150 mm von vorne montiert, stufenlos tiefenverstellbar.

Unbegrenzt aneinanderreihbar durch Anreihsatz. Lieferung komplett montiert incl. Seitenwnden, incl. systemgebundenem

Montage- und Befestigungszubehr.



Lackierung: Stahlblechteile RAL 7035, auen struktur, elektrophorese-tauchgrundiert; Aluminium-Strangpreprofil und

Druckgueckstcke RAL 5018.



Abmessungen: B.: 800 mm H.: 2000 mm T.: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Netzwerkschrank 43 HE / 77 SU mit gekrzter Rcktr   FR 7843110
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
