Ausschreibungstext fr Rckwand fr Netzwerkschrnke


Rckwand fr Netzwerkschrnke



aus Stahlblech, fr Netzwerkschrnke Breite: 800 mm, Hhe: 2.000 mm. Die

Rckwand wird von auen am Rahmengestell des

Netzwerkschranks verschraubt.



Oberflche: Elektrophorese-tauchgrundiert, Struktur-Einbrennlack RAL

7035.



Fabrikat: Rittal
Typ: Rckwand fr Netzwerkschrnke   FR 7847000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________