Ausschreibungstext fr Seitenwnde mit Schnellverschlu


Seitenwnde mit Schnellverschlu



Aus verwindungssteifem 1,5 mm Stahlblech, abnehmbar,

zum Abschlu einer kompletten Netzwerkschrankeinheit.

Der Schnellverschu kann gegen einen abschliebaren

Sicherheitsverschlu gewechselt werden.

Material: Stahlblech

Lackierung: Elektophorese-tauchgrundiert, auen

Struktur-Einbrennlack RAL 7035.

Fr Schrankmae: HT 2000 x 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Seitenwnde mit Schnellverschlu   FR 7849000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
