Ausschreibungstext fr Dachblech zur Kabeleinfhrung mit Lftungsdom


Dachblech zur Kabeleinfhrung mit Lftungsdom



Zur Kabeleinfhrung von oben in 600 mm breiten und 600 mm tiefen

Netzwerkschrnken, mit einem verschiebbaren Winkel

und Spezial-Gummiklemmprofil zur Abdichtung. Mit einem Ausschnitt und

einem 25 mm hohen, gelochten Lftungsdom, zur

passiven Belftung durch Demontage der drei integrierten Blindplatten.

Zur aktiven Belftung ber Lftungsdom durch

Austausch der drei integrierten Blindplatten mit einem

Lftererweiterungssatz.



Material Stahlblech:

Oberflche: Elektrophorese-tauchgrundiert, Struktur-Einbrennlack RAL

7035.



Abmessungen BxT: 600 x 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Dachblech zur Kabeleinfhrung mit Lftungsdom   FR 7851000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
