Ausschreibungstext fr Dachblech zur Kabeleinfhrung mit Lftungsdom


Dachblech zur Kabeleinfhrung mit Lftungsdom



Zur Kabeleinfhrung von oben in 600 mm breiten und 800 mm tiefen Netzwerkschrnken, mit einem verschiebbaren Winkel

und Spezial-Gummiklemmprofil zur Abdichtung. Mit einem Ausschnitt und einem 25 mm hohen, gelochten Lftungsdom, zur

passiven Belftung durch Demontage der sechs integrierten Blindplatten. Zur aktiven Belftung ber Lftungsdom durch

Austausch der sechs integrierten Blindplatten mit einem Lftererweiterungssatz.



Material Stahlblech:

Oberflche: Elektrophorese-tauchgrundiert, Struktur-Einbrennlack RAL 7035.



Abmessungen BxT: 600 x 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Dachblech zur Kabeleinfhrung mit Lftungsdom   FR 7852000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
