Ausschreibungstext fr FR(i) Server-Rack 24 HE


FR(i) Server-Rack 24 HE





Gehuse:

Verschraubte, zerlegbare Rahmenkonstruktion bestehend

aus:

Zwei Horizontalrahmen aus 9-fach gekantetem Stahl-

blechhohlprofil mit integrierter Systemlochung im

25 mm DIN-Maraster, vier vertikale Aluminium-

Strangpressprofile mit rckseitiger T-Nut ber die

gesamte Profillnge zur stufenlosen Befestigung von Ausbauzubehr, mit

einer integrierten System-

Hohlkammer ber die gesamte Schrankhhe zur Aufnahme

von:

Verkabelung / Kabelfhrungselementen,

Powermanagement / Stromverteilung und

Systemkomponenten fr Flssigkeits-Khlung, ohne

Verlust an Schrank-Innenvolumen, Schrank anreihbar

in allen Ebenen.



Tren:

Grundkorpus mit verschraubter Verschlussblende, zum

Wechsel des Verschluss-Systems Blende komplett aus-

tauschbar, Front- und Rcktr belftet, freie Flche

im Lochblechanteil 64%, Fronttr gewlbt, mit

Designprgung, beide Tren inkl. Komfortgriff fr Profilhalbzylinder,

mit Sicherheitsschlieung 12321

und Stangenverschluss mit Zweipunkt-Verriegelung,

innenliegende 130- Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften,

Transchlag rechts, wechselbar.



Dach und Boden:

Geschlossenes Dachblech, einteilig.



Offener Bodenrahmen, inkl. Nivellierfe und

ausziehbarem Kippschutz.



Seitenwnde:

In steckbarer Ausfhrung sind optional im Zubehr-

programm erhltlich.



Erdung:

Geprfte Flachteilerdung ber den Gehuserahmen,

ein zentraler Erdungspunkt am Bodenrahmen hinten

montiert.



Innenausbau:

482,6mm (19") Profilschienen vorne am Vertikalrahmen

60mm tiefenvariabel befestigt, zweite Befestigungs-

ebene hinten in Form eines 482,6mm (19") Montagerahmen, stufenlos

tiefenvariabel an Dach und Bodenrahmen

montiert, Innenausbau gem EIA 310-D,

max. statische Belastbarkeit 5000 N / Ebene



Material:

Stahlblech, Aluminium



Oberflchenausfhrung:

Rahmengerst und Trkorpus lackiert ,,RAL 9006,

Flachteile und Verschlussblende lackiert ,,RAL 7035

482,6 mm (19")Profilschienen / Montagerahmen verzinkt,

chromatiert



Nennmae (BxHxT):

600x1200x1000 mm (24 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: FR(i) Server-Rack 24 HE   DK 7855310
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
