Ausschreibungstext fr FR(i) Server-Rack 42 HE


FR(i) Server-Rack 42 HE





Gehuse:

Verschraubte, zerlegbare Rahmenkonstruktion

bestehend aus:

Zwei Horizontalrahmen aus 9-fach gekantetem

Stahlblechhohlprofil mit integrierter System-

lochung im 25 mm DIN-Maraster, vier vertikale

Aluminium-Strangpressprofile mit rckseitiger

T-Nut ber die gesamte Profillnge zur stufen-

losen Befestigung von Ausbauzubehr, mit einer

integrierten System-Hohlkammer ber die gesamte

Schrankhhe zur Aufnahme von:

Verkabelung / Kabelfhrungselementen,

Powermanagement / Stromverteilung und

Systemkomponenten fr Flssigkeits-Khlung,

ohne Verlust an Schrank-Innenvolumen,

Schrank anreihbar in allen Ebenen.



Tren:

Grundkorpus mit verschraubter Verschlussblende,

zum Wechsel des Verschluss-Systems Blende komplett

austauschbar, Front- und Rcktr belftet, freie

Flche im Lochblechanteil 64%, Fronttr gewlbt,

mit Designprgung, beide Tren inkl. Komfortgriff

fr Profilhalbzylinder, mit Sicherheitsschlieung

12321 und Stangenverschluss mit Zweipunkt-

Verriegelung, innenliegende 130- Scharniere mit

unverlierbaren Scharnierstiften, Transchlag rechts,

wechselbar.



Dach und Boden:

Dachblech mit 4 Rundlchern in den Ecken zur

Kabeleinfhrung. Diese sind mit Kunststoffkappen

verschlossen.



Offener Bodenrahmen, inkl. Nivellierfe und

ausziehbarem Kippschutz.



Seitenwnde:

In steckbarer Ausfhrung sind optional im Zubehr-

programm erhltlich.



Erdung:

Geprfte Flachteilerdung ber den Gehuserahmen,

ein zentraler Erdungspunkt am Bodenrahmen hinten

montiert.



Innenausbau:

482,6mm (19") Profilschienen vorne am Vertikal-

rahmen 60 mm tiefenvariabel befestigt, zweite

Befestigungsebene hinten in Form eines 482,6mm

(19") Montagerahmen, stufenlos tiefenvariabel

an Dach und Bodenrahmen montiert, Innenausbau

gem EIA 310-D, max. statische Belastbarkeit

 5000 N / Ebene.



Material:

Stahlblech, Aluminium



Oberflchenausfhrung:

Rahmengerst und Trkorpus lackiert ,,RAL 9006,

Flachteile und Verschlussblende lackiert ,,RAL 7035

482,6 mm (19")Profilschienen / Montagerahmen verzinkt,

chromatiert



Nennmae (BxHxT):

600x2000x1200 mm (42 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: FR(i) Server-Rack 42 HE   DK 7855332
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
