Ausschreibungstext fr FR(i) Untertischgehuse 11 HE


FR(i) Untertischgehuse 11 HE





Gehuse:

Verschraubte, zerlegbare Rahmenkonstruktion

bestehend aus:

Zwei Horizontalrahmen aus 9-fach gekantetem

Stahlblechhohlprofil mit integrierter System-

lochung im 25 mm DIN-Maraster,

Vier vertikale Aluminium-Strangpressprofile mit

rckseitiger T-Nut ber die gesamte Profillnge

zur stufenlosen Befestigung von Ausbauzubehr,

mit einer integrierten System-Hohlkammer ber

die gesamte Schrankhhe zur Aufnahme von:

Verkabelung / Kabelfhrungselementen,

Powermanagement / Stromverteilung und

Systemkomponenten fr Flssigkeits-Khlung,

ohne Verlust an Schrank-Innenvolumen,

Schrank anreihbar in allen Ebenen.



Tren:

Grundkorpus mit verschraubter Verschlussblende,

zum Wechsel des Verschluss-Systems Blende komplett

austauschbar, Design-Sichttr vorne, gewlbt,

Stahlblechtr hinten, beide Tren inkl.

Komfortgriff fr Profilhalbzylinder, mit

Sicherheitsschlieung 3524 E und Stangenverschluss

mit Zweipunkt-Verriegelung, innenliegende

130-Scharniere mit unverlierbaren Scharnier-

stiften, Transchlag rechts, wechselbar.



Dach und Boden:

Dachblech geschlossen, einteilig.

Bodenrahmen bestckt mit einteiligem Bodenblech,

belftet , zur rckseitigen Kabeleinfrung, inkl.

Nivellierfen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.



Seitenwnde:

Steckbare Seitenwnde mit  Sicherheitsschlieung

3524 E.



Innenausbau:

482,6mm (19") Profilschienen vorne am Vertikal-

rahmen 60 mm tiefenvariabel befestigt. Zweite

Befestigungsebene hinten in Form eines 482,6 mm

(19") Montagerahmen, stufenlos tiefenvariabel an

Dach und Bodenrahmen optional erweiterbar,

Innenausbau gem EIA 310-D,

max. statische Belastbarkeit 5000 N / Ebene.



Material:

Stahlblech, Aluminium



Oberflchenausfhrung:

Rahmengerst und Korpus der Fronttre lackiert RAL 9006, Flachteile,

Verschlublende und Rcktre RAL 7035

482,6 mm (19")Profilschienen / Montagerahmen verzinkt,

chromatiert



Nennmae (BxHxT):

600x600x895 (11 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: FR(i) Untertischgehuse 11 HE   DK 7855480
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
