Ausschreibungstext fr FR(i) Untertischgehuse 11 HE


FR(i) Untertischgehuse 11 HE





Gehuse:

Verschraubte, zerlegbare Rahmenkonstruktion

bestehend aus:

Zwei Horizontalrahmen aus 9-fach gekantetem

Stahlblechhohlprofil mit integrierter System-

lochung im 25 mm DIN-Maraster, vier vertikale

Aluminium-Strangpressprofile mit rckseitiger

T-Nut ber die gesamte Profillnge zur

stufenlosen Befestigung von Ausbauzubehr,

mit einer integrierten System-Hohlkammer ber

 die gesamte Schrankhhe zur Aufnahme von:

Verkabelung / Kabelfhrungselementen,

Powermanagement / Stromverteilung und

Systemkomponenten fr Flssigkeits-Khlung,

ohne Verlust an Schrank-Innenvolumen,

Schrank anreihbar in allen Ebenen.



Tren:

Grundkorpus mit verschraubter Verschlussblende,

zum Wechsel des Verschluss-Systems Blende komplett

austauschbar, Design-Sichttr vorne, gewlbt,

Stahlblechtr hinten, beide Tren inkl.

Komfortgriff fr Profilhalbzylinder, mit

Sicherheitsschlieung 3524 E und Stangenverschluss

mit Zweipunkt-Verriegelung, innenliegende

130-Scharniere mit unverlierbaren Scharnier-

stiften, Transchlag rechts, wechselbar.









Dach und Boden:

Dachblech geschlossen, einteilig.

Bodenrahmen bestckt mit einteiligem Bodenblech,

belftet , zur rckseitigen Kabeleinfrung,

inkl. Nivellierfen zum Ausgleich von Boden-

unebenheiten.



Seitenwnde:

Steckbare Seitenwnde mit  Sicherheitsschlieung

12321.



Innenausbau:

482,6mm (19.) Profilschienen vorne am Vertikal-

rahmen 60mm tiefenvariabel befestigt. Zweite

Befestigungsebene hinten in Form eines 482,6 mm

(19.) Montagerahmen, stufenlos tiefenvariabel

an Dach und Bodenrahmen optional erweiterbar,

Innenausbau gem EIA 310-D,

max. statische Belastbarkeit 5000 N / Ebene.



Material:

Stahlblech, Aluminium



Oberflchenausfhrung:

Rahmengerst und Trkorpus lackiert ,,RAL 9006,

Flachteile und Verschlussblende lackiert

RAL 7035

19. Profilschienen / Montagerahmen verzinkt,

chromatiert



Nennmae (BxHxT):

600x600x1095 (11 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: FR(i) Untertischgehuse 11 HE   DK 7855500
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
