Ausschreibungstext fr FR (i) Netzwerk-Anreihschrank, vormontiert


FR (i) Netzwerk-Anreihschrank, vormontiert





Verschraubte, zerlegbare Rahmenkonstruktion bestehend

aus: Zwei Horizontalrahmen aus 9-fach gekantetem

Stahlblechhohlprofil mit integriertem System-Lochbild

im 25 mm Maraster nach DIN. Vier vertikalen

Aluminium-Strangpressprofilen mit rckseitiger T-Nut

ber die gesamte Profillnge zur stufenlosen

Befestigung von Ausbauzubehr, mit einer integrierten

System-Hohlkammer zur Kabelfhrung ber die gesamte

Schrankhhe zur Aufnahme von:

Kabelfhrungselementen,

Powermanagement / Stromverteilung und

Systemkomponenten fr Flssigkeits-Khlung

ohne Verlust an Schrankinnenvolumen.

Schrank anreihbar in allen Ebenen.

Tren bestehend aus:

Grundkorpus mit verschraubter Verschlublende, zum

Wechsel des Verschlusystems Blende komplett

austauschbar, vorbereitet zur Aufnahme eines

Profilhalbzylinders, (40/45 mm) nach DIN 18254.

Gewlbte Fronttr mit gebogener Sichtscheibe aus 4mm

Einscheibensicherheitsglas (ESG), innenliegenden

130-Scharnieren und Einpunktvorreiber-verschlu mit

Sicherheitsschlieung - 12321 -. Geschlossene

Stahlblechrcktre, mit innenliegenden

130-Scharnieren, Einpunktvorreiberverschlu mit

Sicherheitsschlieung - 12321 -. Scharniere mit

unverlierbaren Scharnierstiften, Transchlag

wechselbar. Dachblech, zweigeteilt zur vereinfachten

Kabeleinfhrung, zur Belftung anhebbar.

Im Bodenrahmen montiertes Bodenblech als Sichtblende

vorne, hinterer

Bereich offen zur Kabeleinfhrung.

100mm-Design-Sockel belftet, Nivellierfe und

Sockeladapter beigelegt. Zwei zllige, 482,6 mm

(19")-Montagerahmen, vorne und hinten, tiefenvariabel

innerhalb des Schranksystems befestigt. Die maximale

Belastbarkeit einer Montageebene betrgt 500 kg, max.

1000 kg je Rack. Erdung aller Flachteile auf den

Gehuserahmen. Zentraler Erdungspunkt am Bodenrahmen

hinten montiert.

Zustzlich beigelegt:

1 Satz Anreihverbinder.

Material: Stahlblech, Aluminium

Oberflchenausfhrung:

Rahmengerst und Trkorpus lackiert RAL 9006,

Flachteile und Verschlublende RAL 7035

Abmessungen: BxHxT.: 800mm x 2000+100mm x 895 mm

Verfgbare Ausbauhhe : 42 HE

Schutzart: IP 20 (aufrstbar mit Schutzartgeprften

Beplankungsteilen bis IP 55)



Fabrikat: Rittal
Typ: FR (i) Netzwerk-Anreihschrank, vormontiert   DK 7855540
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
