Ausschreibungstext fr FR (i) Netzwerk- / Elektronikschrank


FR (i) Netzwerk- / Elektronikschrank





Verschraubte, zerlegbare Rahmenkonstruktion bestehend

aus:

Zwei Horizontalrahmen aus 9-fach gekantetem

Stahlblechhohlprofil mit integriertem System-Lochbild

im 25 mm Maraster nach DIN. Vier vertikalen

Aluminium-Strangpressprofilen mit rckseitiger T-Nut

ber die gesammte Profillnge zur stufenlosen

Befestigung von Ausbauzubehr, mit einer integrierten

System-Hohlkammer zur Kabelfhrung ber die gesamte

Schrankhhe zur Aufnahme von:

Kabelfhrungselementen,

Powermanagement / Stromverteilung und

Systemkomponenten fr Flssigkeits-Khlung

ohne Verlust an Schrankinnenvolumen.

Schrank anreihbar in allen Ebenen.

Tren bestehend aus:

Grundkorpus mit verschraubter Verschlublende, zum

Wechsel des Verschlusystems Blende komplett

austauschbar, vorbereitet zur Aufnahme eines

Profilhalbzylinders, (40/45 mm) nach DIN 18254.

Gewlbte Fronttr mit gebogener Sichtscheibe aus 4mm

Einscheibensicherheitsglas (ESG), innenliegenden

130-Scharnieren und Einpunktvorreiber-verschlu mit

Sicherheitsschlieung - 12321 -. Geschlossene

Stahlblechrcktre, mit innenliegenden

130-Scharnieren, Einpunktvorreiberverschlu mit

Sicherheitsschlieung - 12321 -. Die Scharniere

verfgen ber unverlierbare Scharnierstifte, der

Transchlag ist wechselbar.

Geschlossenes Dachblech, zur passiven Belftung

anhebbar.

Im Bodenrahmen integriertes, mehrteiliges Bodenblech

inkl. Schiebewinkel

zur Kabeleinfhrung.

Zur Integration von zlligen, 482,6 mm

(19")-Befestigungsebenen besteht die Mglichkeit einen

oder mehrere 482,6 mm (19")-Montagerahmen innerhalb des

Schranksystems vollkommen tiefenvariabel zu befestigen.

Die maximale Belastbarkeit einer Montageebene betrgt

500 kg, max. 1000 kg je Rack.

Zum Lieferumfang gehren zustzlich:

Nivellierfe zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

Material: Stahlblech, Aluminium

Oberflchenausfhrung:

Rahmengerst und Trkorpus lackiert RAL 9006,

Flachteile und Verschlublende RAL 7035

Abmessungen: BxHxT.: 800x2000x1095 mm

Verfgbare Ausbauhhe : 42 HE

Schutzart: IP 20 (aufrstbar mit Schutzartgeprften

Beplankungsteilen bis IP 55)



Fabrikat: Rittal
Typ: FR (i) Netzwerk- / Elektronikschrank   DK 7855720
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
