Ausschreibungstext fr Power System Modul Stromschiene mit Messung und


Power System Modul Stromschiene mit Messung und

Festeinspeisung, 1x32A





Das modulare System ermglicht eine Grundausstattung

fr jedes Rack mit einer vertikalen Trgerschiene und

einphasiger Einspeisung. Jede Trgerschiene wird mit

1 x 32A gespeist. Durch die vertikale Trgerschiene

knnen die Steckpltze ber die ganze Schrankhhe

genutzt werden. In die Trgerschiene knnen

verschiedene Steckdosenmodule  eingerastet werden.

Durch den berhrungsgeschtzten Aufbau der

Stromschiene mssen nicht alle Steckpltze mit

Steckdosenmodulen versehen werden. Steckdosenmodule

sind in verschiedenen Lnderausfhrungen verfgbar,

z.B. Kaltgerte IEC320 C13, Schuko, F/B, CH, USA, UK.

Alle Module sind in der Schiene gemischt einsetzbar.

Pro 2m Schiene knnen 6 Steckdosenmodule eingesetzt

werden. Dann sind mit IEC320 Modulen insgesamt 36

Steckpltze C13 verfgbar. Die PSM-Schiene misst die

Wirkleistung und den Strom der Eingangsphase. Die

Anzeige erfolgt lokal auf einem Display. Die

PSM-Schiene ist in Verbindung mit dem CMC-TC ber

gngige Protokolle (SNMP, http) fernverwaltbar und

konfigurierbar. Messung und berwachung des Stromes.

Min./Max.- Grenzwerte sind einstellbar. Messbereich

0-32 A. Messung und berwachung der Leistung.

Min./Max.-Grenzwerte einstellbar. Messbereich 1-6 kW.

Alarmmeldung durch blinkendes Display.

Fernadministration der PSM-Schiene, Remote-Grenzwerte

verndern und berwachen, SNMP-Trap-Meldung bei

Alarmen



Installation nach dem Plug & Play System:



Die Stromschiene kann adapterlos im FlexRack(i)

installiert oder in alle Rittal TS / PS Racks mit

einem Befestigungskit DK7856.011 nachgerstet werden.

Die Einspeisung erfolgt ber ein 3m Anschlusskabel

mit Cekon-Steckverbinder und 3poliger

Anschlussbuchse. Die Steckdosenmodule sind im

laufenden Betrieb austausch- und nachrstbar.



Technische Ausstattung:



Einphasiger Aufbau mit max. 1x32A.  Steckdosenmodule

knnen im laufenden Betrieb nachgerstet werden Jedes

Modul wahlweise mit / ohne integrierten

Sicherungsautomat



Technische Daten:



Spannungsbereich einphasig 230VAC 50Hz, Neutralleiter

wird bentigt



Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.

Feuchtigkeit, nicht kondensierend Schutzart IP20

H-Profil in Aluminiumausfhrung: B x H x T [mm]: 60 x

1908 x 60 Max. Strom pro Einspeisung 1x32A

Temperatur-Einsatzbereich: +5 C bis +45 C



Fabrikat: Rittal Typ: Power System Modul Stromschiene

mit Messung und Festeinspeisung DK 7856.003 oder

gleichwertig



Fabrikat: Rittal
Typ: Power System Modul Stromschiene mit Messung und   DK 7856003
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
