Ausschreibungstext fr Power System Modul Stromschiene mit Festeinspeisung,


Power System Modul Stromschiene mit Festeinspeisung,

3x16A





Das modulare System ermglicht eine Grund-

ausstattung fr jedes Rack mit einer vertikalen

Trgerschiene und dreiphasiger Einspeisung.  Durch

die vertikale Trgerschiene knnen die Steckpltze

ber die ganze Schrankhhe genutzt werden. In die

Trgerschiene knnen bis zu 7 Steckdosenmodule

eingerastet werden. Durch den berhrungsgeschtzten

Aufbau der Stromschiene mssen nicht alle Steckpltze

mit Steckdosenmodulen versehen werden.

Steckdosenmodule sind in verschiedenen

Lnderausfhrungen verfgbar, z. B. Kaltgerte IEC320

C13, Schuko, F/B, CH, USA, UK. Alle Module sind in

der Schiene gemischt einsetzbar. Pro 2m Schiene

knnen 7 Steckdosenmodule eingesetzt werden. Dann

sind mit IEC320 Modulen insgesamt bis zu 42

Steckpltze verfgbar.



Installation nach dem Plug & Play System:



Die Stromschiene kann mit dem Befestigungssatz

7856.029 werkzeuglos in alle Rittal TS Racks

nachgerstet werden.

Alternativ kann der universal Einbausatz 7856.011

verwendet werden.

Die Einspeisung erfolgt ber ein 5poliges, 3m langes

Kabel mit  offenen Enden und AEH. Alle

Steckdosenmodule sind im laufenden Betrieb austausch-

und nachrstbar.



Technische Ausstattung:



Dreiphasiger Aufbau mit max. 3x16A. Steckdosenmodule

knnen im laufenden Betrieb nachgerstet werden.

Jedes Modul wahlweise mit / ohne integrierten

Sicherungsautomat



Technische Daten:



Spannungsbereich dreiphasig 110V-400VAC 50/60Hz,

Neutralleiter wird bentigt Max. Strom der

Einspeisung 3x16A

Temperatur-Einsatzbereich: +5 bis +45C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95%

rel. Feuchtigkeit, nicht kondensierend Schutzart IP20



H-Profil in Aluminiumausfhrung



B x H x T [mm]: 60 x 1908 x 60



Fabrikat: Rittal Typ: Power System Modul Stromschiene

mit Festeinspeisung  DK 7856.005 oder gleichwertig



Fabrikat: Rittal
Typ: Power System Modul Stromschiene mit Festeinspeisung,   DK 7856005
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
