Ausschreibungstext fr Power System Modul Stromschiene fr 47HE Racks,


Power System Modul Stromschiene fr 47HE Racks,

2x3x16A





Das modulare System ermglicht eine Grund-

ausstattung fr jedes Rack mit einer vertikalen

Trgerschiene und dreiphasiger Einspeisung. Pro

Trgerschiene ist auch eine zweite Einspeisung

vorgesehen, die es ermglicht das System redundant

aufzubauen. Durch die vertikale Trgerschiene knnen

die Steckpltze ber die ganze Schrankhhe genutzt

und durch die zweite getrennte Einspeisung redundant

versorgt werden. In die Trgerschiene knnen

Steckdosenmodule eingerastet werden. Durch den

berhrungsgeschtzten Aufbau der Stromschiene mssen

nicht alle Steckpltze mit Steckdosenmodulen versehen

werden. Steckdosenmodule sind in verschiedenen

Lnderausfhrungen verfgbar, z. B. Kaltgerte IEC320

C13, Schuko, F/B, CH, USA, UK. Alle Module sind in

der Schiene gemischt einsetzbar. Pro 2,20m Schiene

knnen 8 Steckdosenmodule eingesetzt werden. Dann

sind mit IEC320 Modulen bis zu 48 Steckpltze

verfgbar.



Installation nach dem Plug & Play System:



Die Stromschiene kann mit dem Befestigungssatz

7856.029 werkzeuglos in alle Rittal TS Racks

nachgerstet werden.

Alternativ kann der universal Einbausatz 7856.011

verwendet werden.

Die Einspeisung erfolgt ber eine 5polige

Anschlussbuchse mit Zugfedertechnik. Alle

Steckdosenmodule sind im laufenden Betrieb in die

Schiene nachrstbar.



Technische Ausstattung:



Dreiphasiger Aufbau mit max. 3x16A pro Stromkreis

Zwei getrennte Stromkreise pro Trgerschiene Der

redundante Stromkreis 2 ist komplett potenzial-

getrennt von Stromkreis 1. Durch die Steckrichtung

der Steckdosenmodule kann gewhlt werden, ob der

Stromkreis 1 oder der redundante Stromkreis 2

verwendet eingesetzt werden soll. Steckdosenmodule

knnen im laufenden Betrieb nachgerstet werden.

Jedes Modul wahlweise mit / ohne integrierten

Sicherungsautomat



Technische Daten:



Spannungsbereich dreiphasig 110V-400VAC 50/60Hz,

Neutralleiter wird bentigt

Max. Strom pro Einspeisung: 3x16 A

Temperatur-Einsatzbereich: +5 bis +45 C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95%

rel. Feuchtigkeit, nicht kondensierend

Schutzart: IP20

H-Profil: in Aluminiumausfhrung



B x H x T [mm]: 60 x 2100 x 60



Fabrikat: Rittal

Typ: Power System Modul Stromschiene

fr 47HE Racks DK 7856.008 oder gleichwertig



Fabrikat: Rittal
Typ: Power System Modul Stromschiene fr 47HE Racks,   DK 7856008
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
