Ausschreibungstext fr Power System Modul Stromschiene


Power System Modul Stromschiene



Das modulare System ermglicht eine Grundausstattung

fr jedes Rack mit einer vertikalen Trgerschiene und

dreiphasiger Einspeisung. Pro Trgerschiene ist auch

eine zweite Einspeisung vorgesehen, die es ermglicht

das System redundant aufzubauen. Durch die vertikale

Trgerschiene knnen die Steckpltze ber die ganze

Schrankhhe genutzt und durch die zweite getrennte

Einspeisung redundant versorgt werden. In die

Trgerschiene knnen Steckdosenmodule eingerastet

werden. Durch den berhrungsgeschtzten Aufbau der

Stromschiene mssen nicht alle Steckpltze mit

Steckdosenmodulen versehen werden.

Steckdosenmodule sind in verschiedenen

Lnderausfhrungen verfgbar, z.

B. Kaltgerte IEC320 C13, Schuko, F/B, CH, USA, UK.

Alle Module sind in der Schiene gemischt einsetzbar.

Pro 1,20m Schiene knnen vier Steckdosenmodule

eingesetzt werden. Dann sind mit IEC320 Modulen

insgesamt 24 Steckpltze verfgbar.



Installation nach dem Plug & Play System:

Die Stromschiene kann mit dem Befestigungssatz

7856.029 werkzeuglos in alle Rittal TS Racks

nachgerstet werden.

Alternativ kann der universal Einbausatz 7856.011

verwendet werden. Die Einspeisung erfolgt ber

eine 5polige Anschlussbuchse mit Zugfedertechnik.

Ein vorkonfektioniertes

3m-Anschlukabel mit IEC309 Drehstromstecker ist

verfgbar. Alle Steckdosenmodule sind im laufenden

Betrieb in die Schiene nachrstbar.



Technische Ausstattung:

Dreiphasiger Aufbau mit max. 3x16A pro Stromkreis

Zwei getrennte Stromkreise pro Trgerschiene

Der redundante Stromkreis 2 ist komplett

potenzialgetrennt von Stromkreis 1

Durch die Steckrichtung der Steckdosenmodule kann

gewhlt werden, ob der Stromkreis 1 oder der

redundante

Stromkreis 2 verwendet eingesetzt werden soll.

Steckdosenmodule knnen im laufenden Betrieb

nachgerstet werden

Jedes Modul wahlweise mit / ohne integrierten

Sicherungsautomat.



Optionaler 3 phasiger berspannungsschutz:

Pro 3 phasiger Einspeisung ist ein

berspannungsschutz

verfgbar. Der berspannungsschutz kann optional

mitbestellt oder auch

nachgerstet werden. Integrierte optische

Funktionskontrolle Der berspannungsschutz ist fr

die

Anforderungsklasse D (ortsvernderlicher Einsatz an

Steckdosen) konzipiert.





Technische Daten:

Spannungsbereich dreiphasig 110V-400VAC 50/60Hz,

Neutralleiter wird bentigt

Max. Strom pro Einspeisung 3x16A

Temperatur-Einsatzbereich: +5 C bis +45 C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.

Feuchtigkeit, nicht kondensierend

Schutzart IP20

H-Profil in Aluminiumausfhrung

B x H x T [mm]: 60 x 1108 x 60



Fabrikat: Rittal
Typ: Power System Modul Stromschiene   DK 7856010
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
