Ausschreibungstext fr Power System Modul Plus Stromschiene


Power System Modul Plus Stromschiene





Das modulare System ermglicht eine Grundausstattung

fr jedes Rack mit einer vertikalen Trgerschiene und

dreiphasiger Einspeisung. Pro Trgerschiene sind vier

Einspeisungen vorgesehen, die es ermglichen das System

zweimal redundant aufzubauen. Durch die vertikale

Trgerschiene knnen die Steckpltze ber die ganze

Schrankhhe genutzt und durch mehrere getrennte

Einspeisungen redundant versorgt werden. In die

Trgerschiene knnen Steckdosenmodule eingerastet

werden. Durch den berhrungsgeschtzten Aufbau der

Stromschiene mssen nicht alle Steckpltze mit

Steckdosenmodulen versehen werden. Steckdosenmodule

sind in verschiedenen Lnderausfhrungen verfgbar,

z.B. Kaltgerte IEC320 C13, Schuko und IEC320 C19. Alle

Module sind in der Schiene gemischt einsetzbar.

Installation nach dem Plug & Play System: Die

Stromschiene kann adapterlos im FlexRack(i) installiert

oder in alle Rittal TS / PS Racks mit einem

Befestigungskit DK7856.011 nachgerstet werden. Die

Einspeisung erfolgt ber eine 5polige Anschlussbuchse

mit Zugfedertechnik. Ein vorkonfektioniertes 3m-

Anschlukabel mit IEC309 Drehstromstecker ist

verfgbar. Alle Steckdosenmodule sind im laufenden

Betrieb in die Schiene nachrstbar. 3-phasiger

berspannungsschutz: Pro 3-phasige Einspeisung ist ein

berspannungsschutz verfgbar. Der berspannungsschutz

kann auch nachgerstet werden. Integrierte optische

Funktionskontrolle Der berspannungsschutz ist fr die

Anforderungsklasse D (ortsvernderlicher Einsatz an

Steckdosen) konzipiert. Technische Ausstattung:

Dreiphasiger Aufbau mit max. 3x16A pro Stromkreis Vier

getrennte Stromkreise pro Trgerschiene Der redundante

Stromkreis 2/4 ist komplett potenzialgetrennt von

Stromkreis 1/3. Durch die Steckrichtung der

Steckdosenmodule kann gewhlt werden, ob der Stromkreis

1/3 oder der redundante Stromkreis 2/4 verwendet

eingesetzt werden soll. Steckdosenmodule knnen im

laufenden Betrieb nachgerstet werden. Jedes Modul

wahlweise mit / ohne integrierten Sicherungsautomat

Technische Daten: Spannungsbereich dreiphasig 110V-

400VAC 50/60Hz, Neutralleiter wird bentigt

Max. Strom pro Einspeisung: 3x16A

Temperatur-Einsatzbereich: +5 C bis +45 C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95%

rel. Feuchtigkeit, nicht kondensierend

Schutzart IP20

H-Profil in Aluminiumausfhrung

B x H x T [mm]: 60 x 1908 x 60



Fabrikat: Rittal
Typ: Power System Modul Plus Stromschiene   DK 7856015
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
