Ausschreibungstext fr Power System Modul Stromschiene mit Messung


Power System Modul Stromschiene mit Messung





Das modulare System ermglicht eine Grundausstattung

fr jedes Rack mit einer vertikalen Trgerschiene und

dreiphasiger Einspeisung. Pro Trgerschiene ist auch

eine zweite Einspeisung vorgesehen, die es ermglicht

das System redundant aufzubauen. Durch die vertikale

Trgerschiene knnen die Steckpltze ber die ganze

Schrankhhe genutzt und durch die zweite getrennte

Einspeisung redundant versorgt werden. In die

Trgerschiene knnen Steckdosenmodule eingerastet

werden. Durch den berhrungsgeschtzten Aufbau der

Stromschiene mssen nicht alle Steckpltze mit

Steckdosenmodulen versehen werden. Steckdosenmodule

sind in verschiedenen Lnderausfhrungen verfgbar,

z.B. Kaltgerte IEC320 C13, Schuko, F/B, CH, USA, UK.

Alle Module sind in der Schiene gemischt einsetzbar.

Pro 2m Schiene knnen 6 Steckdosenmodule eingesetzt

werden. Dann sind mit IEC320 Modulen insgesamt 36

Steckpltze verfgbar. Die PSM-Schiene misst die

Wirkleistung und den Strom aller 3 Phasen. Die Anzeige

erfolgt lokal auf einem Display. Die PSM-Schiene ist in

Verbindung mit dem CMC-TC ber gngige Protokolle

(SNMP, http) fernverwaltbar und konfigurierbar. Messung

und berwachung des Stromes pro Phase. Min./Max.-

Grenzwerte sind einstellbar. Messbereich 0-16 A.

Messung und berwachung der Leistung pro Phase.

Min./Max.-Grenzwerte einstellbar. Messbereich 1-6 kW.

Alarmmeldung durch blinkendes Display.

Fernadministration der PSM-Schiene, Remote-Grenzwerte

verndern und berwachen, SNMP-Trap-Meldung bei Alarmen



Installation nach dem Plug & Play System:



Die Stromschiene kann adapterlos im FlexRack(i)

installiert oder in alle Rittal TS / PS Racks mit einem

Befestigungskit DK7856.011 nachgerstet werden. Die

Einspeisung erfolgt ber eine 5polige Anschlussbuchse

mit Zugfedertechnik. Ein vorkonfektioniertes 3m-

Anschlukabel mit IEC309 Drehstromstecker ist

verfgbar. Alle Steckdosenmodule sind im laufenden

Betrieb in die Schiene nachrstbar.



3-phasiger berspannungsschutz:



Pro 3-phasige Einspeisung ist ein berspannungsschutz

verfgbar. Der berspannungsschutz kann auch

nachgerstet werden. Integrierte optische

Funktionskontrolle Der berspannungsschutz ist fr die

Anforderungsklasse D (ortsvernderlicher Einsatz an

Steckdosen) konzipiert.



Technische Ausstattung:



Dreiphasiger Aufbau mit max. 3x16A pro Stromkreis Zwei

getrennte Stromkreise pro Trgerschiene Der redundante

Stromkreis 2 ist komplett potenzialgetrennt von

Stromkreis 1 Durch die Steckrichtung der

Steckdosenmodule kann gewhlt werden, ob der Stromkreis

1 oder der redundante Stromkreis 2 verwendet eingesetzt

werden soll. Steckdosenmodule knnen im laufenden

Betrieb nachgerstet werden Jedes Modul wahlweise mit /

ohne integrierten Sicherungsautomat



Technische Daten:



Spannungsbereich dreiphasig 110V-400VAC 50/60Hz,

Neutralleiter wird bentigt







Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.

Feuchtigkeit, nicht kondensierend

Schutzart IP20

H-Profil in Aluminiumausfhrung:

B x H x T [mm]: 60 x 1908 x 60

Max. Strom pro Einspeisung 3x16A

Temperatur-Einsatzbereich: +5 C bis +45 C



Fabrikat: Rittal
Typ: Power System Modul Stromschiene mit Messung   DK 7856016
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
