Ausschreibungstext fr Power System Modul Plus Anschlusskabel


Power System Modul Plus Anschlusskabel





Installation nach dem Plug & Play System:



Das vorkonfektionierte Anschlusskabel mit

Drehstromstecker EN60309 dient der Einspeisung der

Power System Modul Plus - Stromschiene. Die Anbindung

an die Stromschiene erfolgt ber einen 5poligen

steckbaren Wieland GST Buchse. Fr die Einspeisung des

zweiten redundanten Stromkreises ist ein weiteres

Anschlusskabel erforderlich.



Technische Daten:



Spannungsbereich dreiphasig 110V-400VAC 50/60Hz,

Neutralleiter wird bentigt

Max. Strom pro Einspeisung 3x16A

Kabeltyp: H07RN-F 5G2,5mm Kabellnge: 5m

1.Kabelende: CEE-Stecker 16A / 400V (EN60309, rot)

2.Kabelende: Wieland GST - Buchse



Fabrikat: Rittal
Typ: Power System Modul Plus Anschlusskabel   DK 7856018
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
