Ausschreibungstext fr Rittal Power System Modul


Rittal Power System Modul





Messmodul zur Erweiterung einer existierenden

PSM-Schienen um zustzliche Messfunktionen.

Das Messmodul wird vor die existierende PSM-Schiene

geschaltet und erlaubt die berwachung der Strom und

Spannungswerte pro angeschlossener Phase. Fr die

berwachten Gren knnen Grenzwerte gesetzt werden

bei deren berschreitung Alarme gesendet werden

knnen.

Das Modul kann ber SNMP oder HTTP Fernverwaltet und

Konfiguriert werden. Alle Werte knnen auch lokal an

einem LC-Display abgelesen werden.



Verwendbar mit folgenden PSM-Schienen:

DK 7856.010, DK 7856.020, 7856.050, 7856.060



Technische Daten:

Abmessungen: B x H x T:  50 x 500 x 45 mm

Betriebstemperatur:  +5 bis +45C

Umgebungsfeuchte: 5 bis 95% rel. Feuchte

Schutzart: IP20



Anschlsse:

2 x Wago X-Com



Material: Aluminium Chassis mit schwarzer

Kunststoffabdeckung



Lieferumfang:



,,1 PSM Messmodul

,,Befestigungssatz



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: Rittal Power System Modul   DK 7856019
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
