Ausschreibungstext fr Power System Modul Stromschiene


Power System Modul Stromschiene





Das modulare System ermglicht eine Grund-

ausstattung fr jedes Rack mit einer vertikalen

Trgerschiene und dreiphasiger Einspeisung. Pro

Trgerschiene ist auch eine zweite Einspeisung

vorgesehen, die es ermglicht das System redundant

aufzubauen. Durch die vertikale Trgerschiene knnen

die Steckpltze ber die ganze Schrankhhe genutzt

und durch die zweite getrennte Einspeisung redundant

versorgt werden. In die Trgerschiene knnen

Steckdosenmodule eingerastet werden. Durch den

berhrungsge- schtzten Aufbau der Stromschiene

mssen nicht alle Steckpltze mit Steckdosenmodulen

versehen werden. Steckdosenmodule sind in

verschiedenen Lnderausfhrungen verfgbar, z. B.

Kaltgerte IEC320 C13, Schuko, F/B, CH, USA, UK. Alle

Module sind in der Schiene gemischt einsetzbar. Pro

2m Schiene knnen 7 Steckdosenmodule eingesetzt

werden. Dann sind mit IEC320 Modulen insgesamt 42

Steckpltze verfgbar.



Installation nach dem Plug & Play System:



Die Stromschiene kann mit dem Befestigungssatz

7856.029 werkzeuglos in alle Rittal TS Racks

nachgerstet werden.

Alternativ kann der universal Einbausatz 7856.011

verwendet werden.

Die Einspeisung erfolgt ber eine 5polige

Anschlussbuchse mit Zugfedertechnik. Ein

vorkonfektioniertes 3m-Anschlusskabel mit IEC309

Drehstromstecker ist verfgbar. Alle Steckdosenmodule

sind im laufenden Betrieb in die Schiene nachrstbar.



Technische Ausstattung:



Dreiphasiger Aufbau mit max. 3x16A pro Stromkreis

Zwei getrennte Stromkreise pro Trgerschiene Der

redundante Stromkreis 2 ist komplett potenzial-

getrennt von Stromkreis 1. Durch die Steckrichtung

der Steckdosenmodule kann gewhlt werden, ob der

Stromkreis 1 oder der redundante Stromkreis 2

verwendet eingesetzt werden soll. Steckdosenmodule

knnen im laufenden Betrieb nachgerstet werden.

Jedes Modul wahlweise mit / ohne integrierten

Sicherungsautomat



Optionaler 3 phasiger berspannungsschutz:



Pro 3 phasiger Einspeisung ist ein

berspannungsschutz verfgbar. Der

berspannungsschutz kann optional mitbestellt oder

auch nachgerstet werden.

Integrierte optische Funktionskontrolle Der

berspannungsschutz ist fr die Anforderungsklasse D

(ortsvernderlicher Einsatz an Steckdosen)

konzipiert.



Technische Daten:



Spannungsbereich dreiphasig 110V-400VAC 50/60Hz,

Neutralleiter wird bentigt

Max. Strom pro Einspeisung 3x16A

Temperatur-Einsatzbereich: +5 C bis +45 C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.

Feuchtigkeit, nicht kondensierend

Schutzart IP20

H-Profil in Aluminiumausfhrung



B x H x T [mm]: 60 x 1908 x 60



Fabrikat: Rittal
Typ: Power System Modul Stromschiene   DK 7856020
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
