Ausschreibungstext fr Power System Modul Anschlusskabel dreiphasig 3m


Power System Modul Anschlusskabel dreiphasig 3m



Power System Modul Anschlusskabel

Installation nach dem Plug & Play System:

Das vorkonfektionierte Anschlukabel mit IEC309

Drehstromstecker (Ceekon) dient der Einspeisung der

Power System Modul - Stromschiene. Die Anbindung an die Stromschiene

erfolgt ber eine 5polige steckbare Anschlussleiste.

Fr die Einspeisung des zweiten redundanten Sromkreises

ist ein weiteres Anschlusskabel erforderlich.

Technische Daten:

Spannungsbereich dreiphasig 110V-400VAC 50/60Hz,

Neutralleiter wird bentigt

Max. Strom pro Einspeisung 3x16A

Kabeltyp: H07RN-F 5G2,5mm

Kabellnge: 3m

1.Kabelende: CEE-Stecker 16A dreiphasig / 400V (IEC309, rot)

2.Kabelende: Wago - Stecker



Fabrikat: Rittal
Typ: Power System Modul Anschlusskabel dreiphasig 3m   DK 7856025
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
