Ausschreibungstext fr Power System Modul Stromschiene mit Festeinspeisung /


Power System Modul Stromschiene mit Festeinspeisung /

RCD, 1x32A





Das modulare System ermglicht eine Grund-

ausstattung fr jedes Rack mit einer vertikalen

Trgerschiene und einphasiger Einspeisung.  Durch die

vertikale Trgerschiene knnen die Steckpltze ber

die ganze Schrankhhe genutzt werden. In die

Trgerschiene knnen bis zu 7 Steckdosenmodule

eingerastet werden. Durch den berhrungsgeschtzten

Aufbau der Stromschiene mssen nicht alle Steckpltze

mit Steckdosenmodulen versehen werden.

Steckdosenmodule sind in verschiedenen

Lnderausfhrungen verfgbar, z. B. Kaltgerte IEC320

C13, Schuko, F/B, CH, USA, UK. Alle Module sind in

der Schiene gemischt einsetzbar. Pro 2m Schiene

knnen 6 Steckdosenmodule eingesetzt werden. Dann

sind mit IEC320 Modulen insgesamt bis zu 36

Steckpltze verfgbar. Zur zustzlichen Absicherung

bei Laienbedienbaren Anwendungen  gem DIN VDE

0100-410 zum Schutz vor unzulssig hohen

Berhrungsspannungen, besitzt die Stromschiene zwei

integrierte  RCDs (Residual Current Protectiv Device)

mit einem  Bemessungsdifferenzstrom von 30mA, sowie

zwei 16A Sicherungsautomaten.



Installation nach dem Plug & Play System:



Die Stromschiene kann mit dem Befestigungssatz

7856.029 werkzeuglos in alle Rittal TS Racks

nachgerstet werden.

Alternativ kann der universal Einbausatz 7856.011

verwendet werden.

Die Einspeisung erfolgt ber ein 3m langes Kabel mit

3poliger CEkon-Anschlussbuchse (IEC309). Alle

Steckdosenmodule sind im laufenden Betrieb austausch-

und nachrstbar.



Technische Ausstattung:



Einphasiger Aufbau mit max. 1x32A. Steckdosenmodule

knnen im laufenden Betrieb nachgerstet werden.

Jedes Modul wahlweise mit / ohne integrierten

Sicherungsautomat



Technische Daten:



Spannungsbereich einphasig 230VAC 50Hz, Neutralleiter

wird bentigt Max. Strom der Einspeisung 1x32A

Temperatur-Einsatzbereich: +5 C bis +45 C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.

Feuchtigkeit, nicht kondensierend

Schutzart: IP20

H-Profil: in Aluminiumausfhrung



B x H x T [mm]: 60 x 1908 x 60



Fabrikat: Rittal

Typ: Power System Modul Stromschiene

mit Festeinspeisung /RCD DK 7856.043 oder

gleichwertig



Fabrikat: Rittal
Typ: Power System Modul Stromschiene mit Festeinspeisung /   DK 7856043
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
