Ausschreibungstext fr Power System Modul Stromschiene US-Ausfhrung codiert


Power System Modul Stromschiene US-Ausfhrung codiert





Das modulare System ermglicht eine Grundausstattung

fr jedes Rack mit einer vertikalen Trgerschiene und

dreiphasiger Einspeisung ohne N. Pro Trgerschiene ist

auch eine zweite Einspeisung vorgesehen, die es

ermglicht das System redundant aufzubauen. Durch die

vertikale Trgerschiene knnen die Steckpltze ber die

ganze Schrankhhe genutzt und durch die zweite

getrennte Einspeisung redundant versorgt werden. In die

Trgerschiene knnen Steckdosenmodule eingerastet

werden. Durch den berhrungsgeschtzten Aufbau der

Stromschiene mssen nicht alle Steckpltze mit

Steckdosenmodulen versehen werden. Steckdosenmodule

sind in 2 verschiedenen Ausfhrungen verfgbar, z.B.

Kaltgerte IEC320 C13 codiert, IEC320 C19. Alle

codierten Module sind in der Schiene gemischt

einsetzbar.



Installation nach dem Plug & Play System: Die

Stromschiene kann adapterlos im FlexRack(i) installiert

oder in alle Rittal TS / PS Racks mit einem

Befestigungskit DK7856.011 nachgerstet werden. Die

Einspeisung erfolgt ber eine 5polige Anschlussbuchse

mit Zugfedertechnik. Ein vorkonfektioniertes 3m-

Anschlukabel mit NEMA L15-30P-Stecker ist verfgbar.

Alle codierten Steckdosenmodule sind im laufenden

Betrieb in die Schiene nachrstbar.



Technische Ausstattung: Dreiphasiger Aufbau Zwei

getrennte Stromkreise pro Trgerschiene Die Stromkreise

der PSM-Schiene sind fest vorgegeben und codiert.

Stromkreis 1 ist fr 208 V/3~ und nur mit den codierten

C19-PSM-Modulen verwendbar. Stromkreis 2 ist fr 120

V/1~ und nur mit den codierten C13-PSM-Modulen

verwendbar.





Steckdosenmodule knne im laufenden Betrieb

nachgerstet werden.



Technische Daten: Spannungsbereich dreiphasig: 110V-

400V AC 50/60Hz, Neutralleiter wird nicht bentigt

Temperatur-Einsatzbereich: +5 C bis +45 C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.

Feuchtigkeit, nicht kondensierend

Schutzart IP20

H-Profil in Aluminiumausfhrung

B x H x T [mm]: 60 x 1108 x 60



Fabrikat: Rittal
Typ: Power System Modul Stromschiene US-Ausfhrung codiert   DK 7856051
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
