Ausschreibungstext fr Power System Modul Einsteckmodul 6-fach Kaltgerte IEC


Power System Modul Einsteckmodul 6-fach Kaltgerte IEC

320 C19 codiert





Diese PSM-Module sind nur fr die US-PSM-Schiene

(7856.051) einsetzbar.



Installation nach dem Plug & Play System:



Das Einsteckmodul wird in die Power System Modul -

Stromschiene eingerastet. Auf- bzw. Abrasten kann im

laufenden Betrieb erfolgen. Alle codierten Module sind

in der Schiene gemischt einsetzbar.



Technische Ausstattung:



Das Einsteckmodul stellt 6 IEC320 C19-Buchsen zur

Verfgung. Stromkreis 1 ist fr 208 V/3~ und nur mit

den codierten C19 Modulen (7856.053) verwendbar.



Technische Daten:



Spannungsbereich einphasig: 110V-230VAC 50/60Hz,

Neutralleiter wird bentigt

Max. Strom pro Modul: 10A bei 230V AC, 15A bei 110VAC

Temperatur-Einsatzbereich: +5 C bis +45 C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.

Feuchtigkeit, nicht kondensierend

Schutzart IP20

B x H x T [mm]: 50 x 250 x 45



Fabrikat: Rittal
Typ: Power System Modul Einsteckmodul 6-fach Kaltgerte IEC   DK 7856053
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
