Ausschreibungstext fr Power System Modul Anschlusskabel


Power System Modul Anschlusskabel





Installation nach dem Plug & Play System:



Das vorkonfektionierte Anschlusskabel mit

NEMA L15-30P-Stecker dient der Einspeisung

der Power System Modul - Stromschiene in US-

Ausfhrung. Die Anbindung an die Stromschiene

erfolgt ber eine 5polige steckbare Anschluss-

leiste. Fr die Einspeisung des zweiten

redundanten Sromkreises ist ein weiteres

Anschlusskabel erforderlich.



Technische Daten:

Spannungsbereich dreiphasig 110V-400VAC 50/60Hz,

ohne Neutralleiter

Max. Strom pro Einspeisung 3x15A

Kabeltyp: Gummischlauchleitung 5x2.5mm

Kabellnge: 3m

1.Kabelende: NEMA L15-30P-Stecker

2.Kabelende: Wago - Buchse



Fabrikat: Rittal
Typ: Power System Modul Anschlusskabel   DK 7856055
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
