Ausschreibungstext fr Power System Modul Stromschiene US-Ausfhrung


Power System Modul Stromschiene US-Ausfhrung



Das modulare System ermglicht eine Grundausstattung

fr jedes Rack mit einer vertikalen Trgerschiene und

dreiphasiger Einspeisung ohne N. Pro Trgerschiene ist

auch eine zweite Einspeisung vorgesehen, die es

ermglicht das System redundant aufzubauen. Durch die

vertikale Trgerschiene knnen die Steckpltze ber die

ganze Schrankhhe genutzt und durch die zweite

getrennte Einspeisung redundant versorgt werden. In die

Trgerschiene knnen Steckdosenmodule eingerastet

werden. Durch den berhrungsgeschtzten Aufbau der

Stromschiene mssen nicht alle Steckpltze mit

Steckdosenmodulen versehen werden. Steckdosenmodule

sind in verschiedenen Lnderausfhrungen verfgbar, z.

B. Kaltgerte IEC 320 C 13, USA...

Alle Module sind in der Schiene gemischt einsetzbar.

Pro 2,00 m Schiene knnen sieben Steckdosenmodule

eingesetzt werden. Dann sind mit IEC320 Modulen

insgesamt 42 Steckpltze verfgbar.

Installation nach dem Plug & Play System:

Die Stromschiene kann adapterlos im FlexRack(i)

installiert oder in alle Rittal TS / PS Racks mit einem

Befestigungskit DK 7856.011 nachgerstet werden. Die

Einspeisung erfolgt ber eine 5polige Anschlussbuchse

mit Zugfedertechnik. Ein vorkonfektioniertes

3m-Anschlukabel mit NEMA L15-30P-Stecker ist

verfgbar. Alle Steckdosenmodule sind im laufenden

Betrieb in die Schiene nachrstbar.

3 phasiger berspannungsschutz:

Pro 3 phasiger Einspeisung ist ein berspannungsschutz

verfgbar. Der berspannungsschutz kann auch

nachgerstet werden. Integrierte optische

Funktionskontrolle.

Technische Ausstattung:

Dreiphasiger Aufbau

Zwei getrennte Stromkreise pro Trgerschiene

Der redundante Stromkreis 2 ist komplett

potenzialgetrennt von Stromkreis 1

Durch die Steckrichtung der Steckdosenmodule kann

gewhlt werden, ob der Stromkreis 1 oder der redundante

Stromkreis 2 verwendet eingesetzt werden soll.

Steckdosenmodule knne im laufenden Betrieb

nachgerstet werden

Jedes Modul hat einen integrierten Sicherungsautomaten

Technische Daten:

Spannungsbereich dreiphasig 110V-400V AC 50/60Hz,

Neutralleiter wird nicht bentigt

Temperatur-Einsatzbereich: +5 C bis +45 C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.

Feuchtigkeit, nicht kondensierend

Schutzart IP20

H-Profil in Aluminiumausfhrung

B x H x T [mm]: 60 x 1908 x 60



Fabrikat: Rittal
Typ: Power System Modul Stromschiene US-Ausfhrung   DK 7856060
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
