Ausschreibungstext fr Power System Modul Einsteckmodul 6-fach


Power System Modul Einsteckmodul 6-fach

Kaltgerte IEC



IEC320 C13 mit 10A Sicherung

Installation nach dem Plug & Play System:

Das Einsteckmodul wird in die Power System Modul -

Stromschiene eingerastet. Auf- bzw Abrasten kann im

laufenden Betrieb erfolgen. Durch die Steckrichtung des

Modul kann die Einspeisung gewhlt werden. Alle Module

sind in der Schiene gemischt einsetzbar.

Technische Ausstattung:

Das Einsteckmodul stellt 6 IEC320 C13-Buchsen zur

Verfgung. In dem Modul ist ein 10A Sicherungsautomat

integriert. Er sichert alle 6 Steckpltze ab. Nach

Auslsen des Automaten kann dieser zum Einschalten

wieder resetet werden.

Technische Daten:

Spannungsbereich einphasig 110V-230VAC 50/60Hz,

Neutralleiter wird bentigt

Max. Strom pro Modul 16A bei 230V AC

Temperatur-Einsatzbereich: +5 C bis +45 C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.

Feuchtigkeit, nicht kondensierend

Schutzart IP20

B x H x T [mm]: 50 x 250 x 45



Fabrikat: Rittal
Typ: Power System Modul Einsteckmodul 6-fach   DK 7856070
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
