Ausschreibungstext fr Power System Modul Plus Einsteckmodul 4-fach Kaltgerte


Power System Modul Plus Einsteckmodul 4-fach Kaltgerte

IEC 320 C13 mit Feinsicherung





Installation nach dem Plug & Play System:



Das Einsteckmodul wird in die Power System Modul -

Stromschiene eingerastet. Auf- bzw. Abrasten kann im

laufenden Betrieb erfolgen. Alle Plus Module sind in

der Stromschiene gemischt einsetzbar.



Technische Ausstattung:



Das Einsteckmodul stellt 4 IEC320 C13-Buchsen zur

Verfgung. In dem Modul ist fr jede Einspeisung eine

Feinsicherung eingebaut. Das Einsteckmodul besitzt 2

Einspeisungen. 2 Steckpltze pro Einspeisung.



Technische Daten:



Spannungsbereich einphasig: 110V-230VAC 50/60Hz,

Neutralleiter wird bentigt

Max. Strom pro Einspeisung:

16A bei 230V AC, 16A bei 110VAC

Temperatur-Einsatzbereich: +5 C bis +45 C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.

Feuchtigkeit, nicht kondensierend

Schutzart IP20

B x H x T [mm]: 50 x 250 x 45



Fabrikat: Rittal
Typ: Power System Modul Plus Einsteckmodul 4-fach Kaltgerte   DK 7856071
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
