Ausschreibungstext fr Power System Modul Einsteckmodul


Power System Modul Einsteckmodul

6-fach Kaltgerte IEC 320 C13





Installation nach dem Plug & Play System:



Das Einsteckmodul wird in die Power System Modul -

Stromschiene eingerastet. Auf- bzw Abrasten kann im

laufenden Betrieb erfolgen. Durch die Steckrichtung

des Modul kann die Einspeisung gewhlt werden. Alle

Module sind in der Stromschiene gemischt einsetzbar.



Technische Ausstattung:

Das Einsteckmodul stellt 6 IEC320 C13-Buchsen zur

Verfgung. In dem Modul ist keine Sicherung

eingebaut.



Technische Daten:

Spannungsbereich einphasig 110V-230VAC 50/60Hz,

Neutralleiter wird bentigt.

Max. Strom pro Modul 16A bei 230V AC

Temperatur-Einsatzbereich: +5 C bis +45 C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.

Feuchtigkeit, nicht kondensierend

Schutzart IP20

B x H x T [mm]: 50 x 250 x 45



Fabrikat: Rittal
Typ: Power System Modul Einsteckmodul   DK 7856080
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
