Ausschreibungstext fr Power System Modul Einsteckmodul 8-fach Kaltgerte


Power System Modul Einsteckmodul 8-fach Kaltgerte

IEC 320 C13 mit integriertem RCD





Installation nach dem Plug & Play System:



Das Einsteckmodul wird in die Power System Modul -

Stromschiene eingerastet. Es belegt 2 Steckpltze.

Auf- bzw Abrasten kann im laufenden Betrieb erfolgen.

Durch die Steckrichtung des Modul kann die

Einspeisung  gewhlt werden. Alle Module sind in der

Stromschiene  gemischt einsetzbar. Durch ein im Modul

verbautes RCD ist das Modul auch fr  laienbedienbare

Anwendungen gem DIN VDE 0100-410 geeignet.



Technische Ausstattung: Das Einsteckmodul stellt 8

IEC320 C13-Buchsen zur Verfgung. Zum Schutz vor

unzulssig hohen Berhrungsspannungen  ist im Modul

ein RCD (Residual Current Protection Device)mit einem

Bemessungsdifferenzstrom von 30mA verbaut.



Technische Daten: Spannungsbereich einphasig

110V-230VAC 50/60Hz, Neutralleiter wird bentigt.

Max. Strom pro Modul 10A bei 230V AC, 15A bei 110VAC

Temperatur-Einsatzbereich: +5 C bis +45 C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.

Feuchtigkeit, nicht kondensierend Schutzart IP20 B x

H x T [mm]: 50 x 500 x 45



Fabrikat: Rittal Typ: Power System Modul

Einsteckmodul mit RCD, DK 7856.095 oder gleichwertig



Fabrikat: Rittal
Typ: Power System Modul Einsteckmodul 8-fach Kaltgerte   DK 7856095
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
