Ausschreibungstext fr Power System Modul Einsteckmodul


Power System Modul Einsteckmodul

Frankreich/Belgien



Installation nach dem Plug & Play System: Das

Einsteckmodul wird in die Power System Modul -

Stromschiene eingerastet. Auf- bzw Abrasten kann im

laufenden Betrieb erfolgen. Durch die Steckrichtung

des Power System Modul Einsteckmodul 5-fach USA mit

15A Sicherung Installation nach dem Plug & Play

System: Das Einsteckmodul wird in die Power System

Modul - Stromschiene eingerastet. Auf- bzw Abrasten

kann im laufenden Betrieb erfolgen. Durch die

Steckrichtung des Modul kann die Einspeisung gewhlt

werden. Alle Module sind in der Schiene gemischt

einsetzbar. Technische Ausstattung: Das Einsteckmodul

stellt 4 USA-Buchsen zur Verfgung. In dem Modul ist

eine 15A thermische berstromsicherung integriert.

Sie sichert alle 5 Steckpltze ab. Nach auslsen kann diese

zum Einschalten wieder resetet werden.

Technische Daten:

Spannungsbereich einphasig 110VVAC 50/60Hz,

Neutralleiter wird bentigt

Max. Strom pro Modul 15A bei 110VAC

Temperatur-Einsatzbereich: +5 C bis +45 C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.

Feuchtigkeit, nicht kondensierend

Schutzart IP20

B x H x T [mm]: 50 x 250 x 45



Fabrikat: Rittal
Typ: Power System Modul Einsteckmodul   DK 7856130
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
