Ausschreibungstext fr Power System Modul Einsteckmodul 4-fach USA


Power System Modul Einsteckmodul 4-fach USA



Installation nach dem Plug & Play System:

Das Einsteckmodul wird in die Power System Modul -

Stromschiene eingerastet. Auf- bzw Abrasten kann im

laufenden Betrieb erfolgen. Durch die Steckrichtung des

Modul kann die Einspeisung gewhlt werden. Alle Module

sind in der Schiene gemischt einsetzbar.

Technische Ausstattung:

Das Einsteckmodul stellt 5 USA-Buchsen zur Verfgung.

In dem Modul ist keine Sicherung eingebaut.

Technische Daten:

Spannungsbereich einphasig 110VAC 50/60Hz,

Neutralleiter wird bentigt Max. Strom pro Modul 15A

bei 110VAC

Temperatur-Einsatzbereich: +5 C bis +45 C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.

Feuchtigkeit, nicht kondensierend

Schutzart IP20

B x H x T [mm]: 50 x 250 x 45



Fabrikat: Rittal
Typ: Power System Modul Einsteckmodul 4-fach USA   DK 7856140
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
