Ausschreibungstext fr Power System Modul Einsteckmodul 3-fach UK


Power System Modul Einsteckmodul 3-fach UK





Installation nach dem Plug & Play System:



Das Einsteckmodul wird in die Power System Modul - Stromschiene

eingerastet. Auf- bzw Abrasten kann im laufenden Betrieb erfolgen. Durch

die Steckrichtung des Modul kann die Einspeisung gewhlt werden.

Alle Module sind in der Schiene gemischt einsetzbar.





Technische Ausstattung:



Das Einsteckmodul stellt 3 Buchsen zur Verfgung. In dem Modul ist keine

Sicherung eingebaut.



Technische Daten:



Spannungsbereich einphasig 230VAC 50Hz, Neutralleiter wird bentigt

Max. Strom pro Modul 13A bei 230VAC

Temperatur-Einsatzbereich: +5 C bis +45 C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel. Feuchtigkeit, nicht

kondensierend

Schutzart IP20

B x H x T [mm]: 50 x 250 x 45



Fabrikat: Rittal
Typ: Power System Modul Einsteckmodul 3-fach UK   DK 7856160
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
