Ausschreibungstext fr Power System Modul berspannungsschutz 3-phasig


Power System Modul berspannungsschutz 3-phasig





Installation nach dem Plug & Play System



3 phasiger berspannungsschutz

Fr jede 3 phasige Einspeisung der Stromschiene ist

ein berspannungsschutz verfgbar. Der

berspannungsschutz kann auch nachgerstet werden.

Integrierte optische Funktionskontrolle. Das

vorkonfektionierte Anschlusskabel dient der

Einspeisung der Power System Modul - Stromschiene.

Die Anbindung an die Stromschiene erfolgt ber eine

5polige steckbare Klemmleiste. Fr die Einspeisung

ist ein Anschlusskabel Typ DK 7856.025 erforderlich.



Funktion

Bei korrekter Funktion leuchtet eine grne Lampe. Ein

Ausfall der berspannungsschutzeinrichtung wird

anhand einer aufleuchtenden roten Lampe deutlich

angezeigt.



Anforderungsklasse

Der berspannungsschutz ist fr die

Anforderungsklasse D (ortsvernderlicher Einsatz an

Steckdosen) konzipiert.



Bestimmungszweck

Die berspannungsschutz Steckdosenleiste ist fr die

berspannungskategorie ll nach DIN VDE 0110 Teil 1

bestimmt.



Technische Daten:



Spannungsbereich dreiphasig 110V-400VAC 50/60Hz

Max. Strom pro Einspeisung 3x16A

Kabeltyp: H07RN-F 5G2,5mm

Temperatur-Einsatzbereich: +5 C bis +45 C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.

Feuchtigkeit, nicht kondensierend

Schutzart IP20



Fabrikat: Rittal
Typ: Power System Modul berspannungsschutz 3-phasig   DK 7856170
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
