Ausschreibungstext fr Aktives PSM-Modul


Aktives PSM-Modul





Neues aktives Einsteckmodul fr das Stromschienen-

System PSM. Das Modul hat 4x IEC320 C13 Steckpltze

und einen integrierten Sicherungsautomat.



Folgende aktive Funktionen sind zustzlich realisiert:

2 stellige lokale LED 7-Segment Stromanzeige am Modul,

die Lesbarkeit ist unabhngig von der Einbaulage.

Messung und berwachung des Stromes pro Modul.

Min./Max. Grenzwerte einstellbar. Messbereich 0-16A

Alarmmeldung durch blinkende 7-Segmentanzeige ber-

wachung der Sicherung Module ber Bus-System

kombinierbar, dadurch sequentielles Einschalten

realisierbar die Module knnen in Verbindung mit dem

CMC-TC ber HTTP und SNMP ein- und ausgeschaltet

werden, Fernaministration der Stromversorgung, remote

Grenzwerte verndern und berwachen, SNMP-Trap-

Meldung bei Alarm 4 IEC320 C13 Steckpltze pro Modul



Technische Daten:

max. 10A pro Modul

10A Sicherungsautomat

4 Steckpltze



Material:

Aluminium Chassis mit Kunststoffabdeckung



Lieferumfang:

1 Modul



Zum Betrieb ohne CMC, ist das Netzteil DK 7201.210

erforderlich.



Fabrikat: Rittal
Typ: Aktives PSM-Modul   DK 7856200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
