Ausschreibungstext fr Rittal Aktives PSM-Modul 8fach C13


Rittal Aktives PSM-Modul 8fach C13



Aktives PSM-Einsteckmodul,

8fach einzeln schaltbar

Das aktive Einsteckmodul fr das Stromschienen-System

PSM hat 8 IEC320 C13 Steckpltze.

Modul ohne CMC-TC betrieben:

Nutzbare Funktionen sind Stromanzeige,

Stromkreisanzeige und automatisches selektives

Einschalten. Beim Stand-Alone Betrieb ohne CMC-TC sind

ein separates Netzteil (7201.210) und die

entsprechenden Anschlukabel (7856.025 bis .026)

erforderlich. Bis zu 2/3 Module knnen in einer PSM

Schiene (1200/2000 mm) mit einem Netzteil betrieben

werden.

Modul mit CMC-TC betreiben:

Nutzbare Funktionen sind Stromanzeige, automatisches

selektives Einschalten, ber CMC-TC im Netzwerk:

einzelnes Schalten der 8 Stromabgnge ber HHTP und

SNMP, Stromgrenzwertber-wachung, zeitverzgertes

Schalten der einzelnen Stromabgnge und Statusanzeige

des Moduls. Es wird kein separates Netzteil bentigt.

Bis zu 4 x 4 Module knnen an eine Processing Unit

(7320.100) angebunden werden.

Funktionen:

2stellige lokale LED 7-Segment Stromanzeige

Min./Max. Grenzwert einstellbar

Messen und berwachen des Stromes pro Modul

(Mebereich 0-16 A)

Alarmmeldung durch blinkende Segmentanzeige

berwachung der Thermosicherung

Modul ber Bus-System kombinierbar, dadurch selektives

Einschalten realisierbar

Fernadministration der Stromversorgung,

Remote-Grenzwerte verndern und

berwachen, SNMP-Trap-Meldung bei Alarm

Material:,,Aluminium-Chassis mit Kunststoffabdeckung

Lieferumfang:

1 Modul (max. 10 A pro Modul)

10 A Thermischer Schutzautomat

1 Bus Kabel

1 Einspeiskabel 24 V DC

1 Adapter fr Netzteil 24 V DC



Fabrikat: Rittal
Typ: Rittal Aktives PSM-Modul 8fach C13   DK 7856201
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
