Ausschreibungstext fr Power System Modul Lichtmodul


Power System Modul Lichtmodul





Installation nach dem Plug & Play System:

Das Lichtmodul kann in jede 230 V Power System Modul -

Stromschiene eingerastet werden. Auf- bzw. Abrasten

kann im laufenden Betrieb erfolgen.

Technische Ausstattung:

Ausgestattet mit einem leistungsfhigen NiMH-Akku kann

das Modul entnommen und als tragbares Leuchtmittel

verwendet werden. Das Modul ist mit einem

LED-Leuchtmittel ausgestattet. Die Leuchtzeit kann bis

zu 4 Stunden erreicht werden.



Spannungsbereich einphasig: 110V-230V AC 50/60Hz,

Neutralleiter wird bentigt

Max. Strom 10A bei 230V AC, 15A bei 110 VAC

Temperatur-Einsatzbereich: +5 C bis +45 C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.

Feuchtigkeit, nicht kondensierend

Schutzart IP20

B x H x T [mm]: 50 x 250 x 45



Fabrikat: Rittal
Typ: Power System Modul Lichtmodul   DK 7856210
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
