Ausschreibungstext fr PSM Einsteckmodul IEC 320 C19


PSM Einsteckmodul IEC 320 C19





Das Einsteckmodul hat 4 Stromabgnge

mit IEC320 C19 Steckpltzen. Zum

Betreiben des Moduls wird eine PSM

Stromschiene bentigt. In eine 1200 mm

lange PSM-Schiene knnen max. 4 der

Module und in eine 2000 mm lange PSM-

Schiene max. 7 der Module eingesteckt

werden.



Fabrikat: Rittal
Typ: PSM Einsteckmodul IEC 320 C19   DK 7856230
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
