Ausschreibungstext fr PSM Einsteckmodul Schuko rot


PSM Einsteckmodul Schuko rot





Das Einsteckmodul hat 4 Stromabgnge

mit 4 Schuko (D/NL/A) roten Steckpltzen.

Zum Betreiben des Moduls wird eine PSM

Stromschiene bentigt. In eine 1200 mm

lange PSM-Schiene knnen max. 4 der

Module und in eine 2000 mm lange

PSM-Schiene max. 7 der Module eingesteckt

werden.



Fabrikat: Rittal
Typ: PSM Einsteckmodul Schuko rot   DK 7856240
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________