Ausschreibungstext fr PSM-Stromschiene, Version mit 32A Phasenstrom,


PSM-Stromschiene, Version mit 32A Phasenstrom,

1-phasig





Das modulare System ermglicht eine Grundausstattung

fr jedes  Rack mit einer vertikalen Trgerschiene

und einphasiger Einspeisung 32A.  Durch die vertikale

Trgerschiene knnen die Steckpltze ber die ganze

Schrankhhe genutzt werden. In die Trgerschiene

knnen Steckdosenmodule eingerastet werden. Durch den

berhrungsgeschtzten Aufbau der Stromschiene mssen

nicht alle Steckpltze mit Steckdosenmodulen versehen

werden. Die Stromschiene ist komplett verdrahtet, mit

integrierten 16A Leitungsschutzschaltern Klasse C.

Einspeisung: ber ein Anschlusskabel 2m mit blauem

32A CEEKon-Stecker In die 2000mm lange PSM Schiene

knnen max. 6 PSM Module eingesteckt werden.

Zustzlich werden Einsteckmodule bentigt.

- Fr Schrankhhe 2000 mm

- 2 Leitungsschutzschalter 16A Klasse C

- Steckdosenmodule knnen im laufenden Betrieb

nachgerstet werden

- Spannungsbereich einphasig 230VVAC 50/60Hz,

Neutralleiter wird bentigt

- Max. Strom pro Einspeisung 1x32A

- Temperatur-Einsatzbereich: +5 C bis +45 C

- Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.

- B x H x T [mm]: 60 x 1895 x 60



Fabrikat: Rittal
Typ: PSM-Stromschiene, Version mit 32A Phasenstrom,   DK 7856321
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
