Ausschreibungstext fr PSM-Stromschiene, Version mit 32A Phasenstrom,


PSM-Stromschiene, Version mit 32A Phasenstrom,

3-phasig





Das modulare System ermglicht eine Grundausstattung

fr jedes  Rack mit einer vertikalen Trgerschiene

und dreiphasiger Einspeisung 3x32A32A.  Durch die

vertikale Trgerschiene knnen die Steckpltze ber

die ganze Schrankhhe genutzt werden. In die

Trgerschiene knnen Steckdosenmodule eingerastet

werden. Durch den berhrungsgeschtzten Aufbau der

Stromschiene mssen nicht alle Steckpltze mit

Steckdosenmodulen versehen werden. Die Stromschiene

ist komplett verdrahtet, mit integrierten 16A

Leitungsschutzschaltern Klasse C.  Einspeisung: ber

ein Anschlusskabel 2m mit rotem 32A CEEKon-Stecker In

die 2000mm lange PSM Schiene knnen max. 6 PSM Module

eingesteckt werden. Zustzlich werden Einsteckmodule

bentigt.



- Fr Schrankhhe 2000 mm

- 6 Leitungsschutzschalter 16A Klasse C

- Steckdosenmodule knnen im laufenden Betrieb

nachgerstet werden

- Spannungsbereich einphasig 230VVAC 50/60Hz,

Neutralleiter wird bentigt

- Max. Strom pro Einspeisung 1x32A

- Temperatur-Einsatzbereich: +5 C bis +45 C

- Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.

- B x H x T [mm]: 60 x 1895 x 60



Fabrikat: Rittal
Typ: PSM-Stromschiene, Version mit 32A Phasenstrom,   DK 7856323
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
