Ausschreibungstext fr Rittal Power Distribution Unit, PDU, DK 7856.520


Rittal Power Distribution Unit, PDU, DK 7856.520





Rittal Power Distribution Unit, vertikale Montage

Kompakte Stromverteilungsschiene zur schnellen und

einfachen Montage in jedem Server-Rack. Die Montage

erfolgt am Schrankrahmen oder seitlich der 19# Ebene.

So werden keine HE fr die Stromverteilung bentigt.

ber ein 3 m Anschlusskabel mit CEE-Stecker wird die

Smart PDU  3-phasig mit Strom versorgt. Am Ausgang

werden 3 x 6 Steckpltze IEC 60 320 C13 und  3 x 2

Steckpltze IEC 60 320 C19 bereitgestellt. Die Smart

PDU kann ber eine Web-Oberflche konfiguriert und

berwacht werden. Zustzlich kann dies ber Telnet

oder serielle Konsole geschehen. Durch die vorhandene

Userverwaltung mit Passwortschutz ist der Zugriff nur

autorisierten Personen mglich. Dort knnen die

vorhandenen Ausgnge zur besseren bersicht einzeln

benannt werden. ber SNMP oder Email knnen Meldungen

ber wichtige Ereignisse wie berstrom oder

Stromausfall an mehrere Empfnger gesendet werden.

Drei 7-Segment LED-Anzeigen am Gert zeigt zudem die

aktuelle Last der Eingnge an. Diese wird unter 10 A

auf 0,1 A genau angezeigt und ab 10 A auf 1 A genau.

In der Schiene sind die erforderlichen Sicherungen

fr jede Einspeisung enthalten. Die Rittal Software

RiWatchIT wird von der Smart PDU nicht untersttzt.

Es wird ein Einbausatz zur Schrankmontage

mitgeliefert. Ein zustzliches Slave-Modul kann auf

Anfrage ebenfalls geliefert werden.



Technische Daten: Abmessungen: BxHxT:  45 x 1755 x 57

mm Gewicht: 8,7 kg Betriebstemperatur:  0 bis +40C

Umgebungsfeuchte: 10 bis 90% Netzanschluss: 400V AC,

50-60 Hz Einspeisung: 3 x 32 A Approbation: CE



Anschlsse: 18 x IEC 60 320 C13 6 x IEC 60 320 C19 1

x RJ-45 1 x serieller Anschluss



Material: Stahlblech, lackiert in RAL 9005, RAL 7035

auf Anfrage  ,,   Steckdoseneinstze aus Kunststoff



Lieferumfang:



,,1 Smart Power Distribution Unit ,,

Befestigungsmaterial ,,Alle bentigten

Anschlusskabel ca. 3 m lang



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: Rittal Power Distribution Unit, PDU, DK 7856.520   DK 7856520
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
