Ausschreibungstext fr Rittal Power Distribution Unit, vertikale Montage


Rittal Power Distribution Unit, vertikale Montage





Kompakte Stromverteilungsschiene zur schnellen und

einfachen Montage in jedem Server-Rack.

Die Montage erfolgt am Schrankrahmen oder seitlich

der 482,6 mm (19")Ebene.

So werden keine HE fr die Stromverteilung bentigt.

ber ein 3 m Anschlusskabel mit CEE-Stecker wird die

Switched PDU

3-phasig mit Strom versorgt.

Am Ausgang werden 3 x 8 Steckpltze IEC 60 320 C13

bereitgestellt.

Die Switched PDU kann ber eine Web-Oberflche

konfiguriert und berwacht werden.

Zustzlich kann dies ber Telnet oder serielle

Konsole geschehen.

Durch die vorhandene Userverwaltung mit

Passwortschutz ist der Zugriff nur autorisierten

Personen mglich.

Dort knnen die vorhandenen Ausgnge zur besseren

bersicht einzeln benannt und auch einzeln ein- und

ausgeschaltet werden.

Hierzu knnen auch Gruppen mit mehreren Ausgngen

gebildet werden.

ber SNMP oder Email knnen Meldungen ber wichtige

Ereignisse wie berstrom oder Stromausfall an mehrere

Empfnger gesendet werden.

Eine 7-Segment LED-Anzeige am Gert zeigt zudem die

aktuelle Last des Einganges an. Diese wird unter 10 A

auf 0,1 A genau angezeigt und ab 10 A auf 1 A genau.

In der Schiene sind die erforderlichen Sicherungen

fr jede Einspeisung enthalten.

Die Rittal Software RiWatchIT wird von der Smart PDU

nicht untersttzt.

Es wird ein Einbausatz zur Schrankmontage

mitgeliefert.

Ein zustzliches Slave-Modul kann auf Anfrage

ebenfalls geliefert werden.



Technische Daten:

Abmessungen: BxHxT:  45 x 1755 x 57 mm

Gewicht: 8,7 kg

Betriebstemperatur:  0 bis +40C

Umgebungsfeuchte: 10 bis 90%

Netzanschluss: 400 V AC, 50-60 Hz

Einspeisung: 3 x 32 A

Approbation: CE



Anschlsse:

24 x IEC 60 320 C13

1 x RJ-45

1 x serieller Anschluss



Material: Stahlblech, lackiert in RAL 9005, RAL 7035

auf Anfrage

,,   Steckdoseneinstze aus Kunststoff



Lieferumfang:



,,1 Switched Power Distribution Unit

,,Befestigungsmaterial

,,Alle bentigten Anschlusskabel ca. 3 m lang



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: Rittal Power Distribution Unit, vertikale Montage   DK 7856540
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
