Ausschreibungstext fr FR (i)/TS 482,6 mm (19")


FR (i)/TS 482,6 mm (19")

-Montagerahmen 47 HE





Belastbarkeit: Bis zu 1000 kg statische Last, bei

gleichmiger Lastenverteilung auf zwei 482,6 mm (19")

Montagerahmen, im Vollausbau Eine Kombination von 482,6 mm

(19")-Montagerahmen und Lfterblech ist nicht mglich.

Zur aktiven Belftung empfiehlt sich der gemeinsame

Einsatz mit dem modularen Lfterdach fr FR(i)/TS 8

Zubehr: Kfigmuttern und Befestigungsschrauben,

Kabelabfangschienen TS 8, tiefenvariable Gleitschienen,

Gertebden, modulares Lfterdach.



Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert

Abmessungen (B x H): 600 mm x 2200 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: FR (i)/TS 482,6 mm (19")   DK 7856722
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
